Danfoss logo
KVL 22, solder version

Regulátor tlaku v klikové skříni, KVL 22

034L0058

Velikost přípojky [mm]: 22, Výstup - rozměr [mm]: 22, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Kv - hodnota [m³/h]: 3.2, Max. provozní tlak [bar]: 18

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva bez obsahu olejeR1234ze(E)R513A
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Další dokumentace RoHSEAEU RoHS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Hodnota Cv [gal/min]3.700 gal/min
Jméno souboru se schválenímVENTIL 53R0
Jmenovitý výkon 134a [kW]5.30 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR]0.80 TR
Jmenovitý výkon R22 [kW]7.10 kW
Jmenovitý výkon R22 [TR]1.20 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW]6.30 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR]1.00 TR
Jmenovitý výkon R407C [kW]6.50 kW
Jmenovitý výkon R407C [TR]1.10 TR
Kompatibilita mazivAplikace bez oleje
Kv - hodnota [m³/h]3.200 m³/h
Material DescriptionKVL22 PRESS.REG
Max. provozní tlak [bar]18.0 bar
Max. provozní tlak [psig]260 psig
Max. zkušební tlak [bar]19.8 bar
Max. zkušební tlak [psig]286.0 psig
Množství na formát balení12 pc
Název produktuRegulátor tlaku v klikové skříni
P pásmo max. [bar]2.0 bar
P pásmo max. [psi]29.0 psi
Příslušenství produktuNe
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Regulační rozsah [bar] [Max]6.0 bar
Regulační rozsah [bar] [Min]0.2 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max]87.00 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min]3.00 psig
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USRoHS ČínaEACRoHSUA
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
ServisovatelnýNáhradní díly ventilů KV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-60 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-76 °F
Totožný výrobek034L1065
Tovární nastavení [psig]29.0 psig
Typ vstupního připojeníPájení, ODF
Typ výrobkuKVL 22
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Ukazatel směru prouduVyrytá jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [mm]22.00 mm
Velikost přípojky [palce]7/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]7/8 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výstup - rozměr [mm]22.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.388 Kilogram
Čistá hmotnost0.368 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.189 Liter
EAN/UPC5715162265161