Regulátor tlaku, KDC 80 A 2
148G3832
Velikost přípojky [mm]: 80, Typ připojení: Tupý svar, Hodnota Kv, plné otevření [m3/h]: 118, Max. provozní tlak [bar]: 40
148G3832
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Cv plně otevřeno [gal/min] | 137.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak [bar] | 2.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] | 29.000 psi |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Kv, plné otevření [m3/h] | 118 m³/h |
| Kategorie | II |
| Material Description | KDC 080 A 2 bar Hydrocarbon,"C" |
| Max. provozní tlak [bar] | 40.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 580 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Regulátor tlaku |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Vícefunkční kompresorový ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CEUA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Rohový |
| Standard připojení | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | KDC 80 A 2 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 3 in |
| Velikost přípojky [mm] | 80 mm |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 80.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 10.771 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 9.638 Kilogram |
| Objem | 17.772 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428883832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |