Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Regulátor tlaku, KDC 80 A 0.5

148G3826

Velikost přípojky [mm]: 80, Typ připojení: Tupý svar, Hodnota Kv, plné otevření [m3/h]: 118, Max. provozní tlak [bar]: 40

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1270R170R290R600R600aRE170
Cv plně otevřeno [gal/min]137.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar]0.500 bar
Diferenční tlak [psi]7.500 psi
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Kv, plné otevření [m3/h]118 m³/h
KategorieII
Material DescriptionKDC 080 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C"
Max. provozní tlak [bar]40.0 bar
Max. provozní tlak [psig]580 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuRegulátor tlaku
Označení CEYes
Popis produktuVícefunkční kompresorový ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCEUA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrRohový
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuKDC 80 A 0.5
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]3
Velikost přípojky [mm]80 mm
Vstup - rozměr připojení [mm]80.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.675 Kilogram
Čistá hmotnost9.538 Kilogram
Objem17.772 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428883238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm