Regulátor tlaku, KDC 125 D 3
148G3716
Velikost přípojky [mm]: 125, Typ připojení: Tupý svar, Hodnota Kv, plné otevření [m3/h]: 333, Max. provozní tlak [bar]: 40
148G3716
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Cv plně otevřeno [gal/min] | 386.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak [bar] | 3.000 bar |
| Diferenční tlak [psi] | 43.500 psi |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Kv, plné otevření [m3/h] | 333 m³/h |
| Kategorie | II |
| Material Description | KDC-125-D-3 |
| Max. provozní tlak [bar] | 40.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 580 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Regulátor tlaku |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Vícefunkční kompresorový ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CEUA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Rohový |
| Standard připojení | EN 10220 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | KDC 125 D 3 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 5 in |
| Velikost přípojky [mm] | 125 mm |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 125.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 30.9 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 30.899 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.803 Liter |
| EAN/UPC | 5702428345927 |