Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Regulátor tlaku, KDC 65 D 3

148G3713

Velikost přípojky [mm]: 65, Typ připojení: Tupý svar, Hodnota Kv, plné otevření [m3/h]: 78, Max. provozní tlak [bar]: 40

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Cv plně otevřeno [gal/min]90.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak [bar]3.000 bar
Diferenční tlak [psi]43.500 psi
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Kv, plné otevření [m3/h]78 m³/h
KategorieII
Material DescriptionKDC-065-D-3
Max. provozní tlak [bar]40.0 bar
Max. provozní tlak [psig]580 psig
Množství na formát balení1 pc
Název produktuRegulátor tlaku
Označení CEYes
Popis produktuVícefunkční kompresorový ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCEUA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Skupina kapaliny1
SměrRohový
Standard připojeníEN 10220
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuKDC 65 D 3
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]2 1/2 in
Velikost přípojky [mm]65 mm
Vstup - rozměr připojení [mm]65.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.946 Kilogram
Čistá hmotnost5.827 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem5.899 Liter
EAN/UPC5702428345897