Regulátor tlaku, KDC 65 A 0.5
148G3587
Velikost přípojky [mm]: 65, Typ připojení: Tupý svar, Hodnota Kv, plné otevření [m3/h]: 78, Max. provozní tlak [bar]: 40
148G3587
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Cv plně otevřeno [gal/min] | 90.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak [bar] | 0.500 bar |
| Diferenční tlak [psi] | 7.500 psi |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Kv, plné otevření [m3/h] | 78 m³/h |
| Kategorie | II |
| Material Description | KDC-065-A-0,5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 40.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 580 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Regulátor tlaku |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Vícefunkční kompresorový ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CEUA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Rohový |
| Standard připojení | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 302 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | KDC 65 A 0.5 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 2 1/2 in |
| Velikost přípojky [mm] | 65 mm |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 65.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 5.637 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 5.636 Kilogram |
| Objem | 6.343 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |