Danfoss logo
91G003

Funkční modul, ICSX 40

027H4900

Funkční modul, Kv - hodnota [m³/h]: 26, Používá se pro výrobek: ICV 40, Náhradní díly v ceně: Těsnění

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]30.160 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]26.000 m³/h
Material DescriptionICSX 40 Function module no equalization
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevICS
Náhradní díly v ceněTěsněníO-rings
Název produktuFunkční modul
Popis produktuFunkční modul
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekICV 40
Příslušenství produktuPříslušenství ICM / ICS / ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
ServisovatelnýNáhradní díly ICM / ICS / ICLX
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuICSX 40
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZnačeníICV Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.46 Kilogram
Čistá hmotnost1.002 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem3.549 Liter
EAN/UPC5702424614218