Zpětný ventil, ICC 50
027X0373
Popis produktu: Zpětný ventil, Velikost připojení [palce]: 2 1/2 in, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Typ připojení: Tupý svar
027X0373
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Další informace | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICC 50 w/ 2-1/2” BW Eco-check valve |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Náhradní díly v ceně | Příruba |
| Název produktu | Zpětný ventil |
| Popis produktu | Zpětný ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Standard připojení | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | ICC 50 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 2 1/2 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 15.52 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Objem | 22.493 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048112 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |