Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Zpětný ventil, ICC 50

027X0372

Popis produktu: Zpětný ventil, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Typ připojení: Tupý svar

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Další informace0.3 bar/4.35 psi spring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICC 50 w/ 2” BW Eco-check valve
Množství na formát balení1 pc
Náhradní díly v ceněPříruba
Název produktuZpětný ventil
Popis produktuZpětný ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaRegionally specified kits
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 40
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuICC 50
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]2 in
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15.52 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem22.493 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424048105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm