Danfoss logo
 027H5206

ICD 50

027H5206

Typ výrobku: ICD 50, Kv - hodnota [m³/h]: 28.2, Hodnota Cv [gal/min]: 32.9, Používá se pro výrobek: ICV 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]32.900 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]28.200 m³/h
Material DescriptionICD 50
Množství na formát balení1 pc
Název produktuEcodamper
Popis produktuDamper and Check valve
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekICV 50
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuICD 50
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost16 Kilogram
Čistá hmotnost7.7 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem106.088 Liter
EAN/UPC5715162931028