Těleso vícefunkčního ventilu, ICV 50, Tupý svar
027H5125
Typ připojení: Tupý svar, Materiál přípojek: Ocel, Max. provozní tlak [bar]: 65, Teplotní rozsah [°C]: -60 - 120, Používá se pro výrobek: ICM 50; ICLX 50; ICS 50
027H5125
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | ICV 50 65 ANSI Valve housing |
| Materiál přípojek | Ocel |
| Materiál těla | Ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 943 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Nabídka dílů- název | ICLXICMICS |
| Název produktu | Těleso vícefunkčního ventilu |
| Popis produktu | Těleso vícefunkčního ventilu |
| Používá se pro výrobek | ICLX 50ICM 50ICS 50 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ICM / ICS / ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Multifunkční ventily |
| Provoz ventilu | Funkční modul |
| Schválení | EAC |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Servisovatelný | Náhradní díly ICM / ICS / ICLX |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standard připojení | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | ICV 50 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 2 1/2 in |
| Velikost přípojky [mm] | 65 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Značení | ICV Flexline |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 5.668 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 4.764 Kilogram |
| Objem | 8.68 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |