Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Těleso vícefunkčního ventilu, ICV 50, Tupý svar

027H5121

Typ připojení: Tupý svar, Materiál přípojek: Ocel, Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120, Používá se pro výrobek: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionICV 50 50 ANSI Valve housing
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevICLXICMICS
Název produktuTěleso vícefunkčního ventilu
Popis produktuTěleso vícefunkčního ventilu
Používá se pro výrobekICLX 50ICM 50ICS 50
Příslušenství produktuPříslušenství ICM / ICS / ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaMultifunkční ventily
Provoz ventiluFunkční modul
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníEAC
ServisovatelnýNáhradní díly ICM / ICS / ICLX
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Standard připojeníASME B 36.10M SCHEDULE 40
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuICV 50
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]2 in
Velikost přípojky [mm]50 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZnačeníICV Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.344 Kilogram
Čistá hmotnost4.764 Kilogram
Objem8.68 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428242691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm