Danfoss logo
Function module, ICC 50 027H5017

Funkční modul, ICC 50

027H5017

Popis produktu: Funkční modul, Typ výrobku: ICC 50, Kv - hodnota [m³/h]: 40, Hodnota Cv [gal/min]: 46, Používá se pro výrobek: ICV 50

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]46.000 gal/min
Kv - hodnota [m³/h]40.000 m³/h
Material DescriptionICC 50 Repair kit
Množství na formát balení1 pc
Název produktuFunkční modul
Popis produktuFunkční modul
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekICV 50
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulační ventily tlaku a teploty
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuICC 50
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.077 Kilogram
Čistá hmotnost0.9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem3.335 Liter
EAN/UPC5715162143858