ICD 32
027H3206
Typ výrobku: ICD 32, Kv - hodnota [m³/h]: 12.1, Hodnota Cv [gal/min]: 14.1, Používá se pro výrobek: ICV 32
027H3206
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 14.100 gal/min |
| Kv - hodnota [m³/h] | 12.100 m³/h |
| Material Description | ICD 32 |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Ecodamper |
| Popis produktu | Damper and Check valve |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | ICV 32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | ICD 32 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 14.956 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 11.606 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 106.088 Liter |
| EAN/UPC | 5715162930991 |