Funkční modul, ICC 32
027H3039
Popis produktu: Funkční modul, Typ výrobku: ICC 32, Kv - hodnota [m³/h]: 17, Hodnota Cv [gal/min]: 20, Používá se pro výrobek: ICV 32
027H3039
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 20.000 gal/min |
| Kv - hodnota [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Material Description | ICC 32 Repair kit |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | Funkční modul |
| Popis produktu | Funkční modul |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | ICV 32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | ICC 32 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.746 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 3.335 Liter |
| EAN/UPC | 5715162143827 |