2-krokový elektromagnetický ventil, ICLX 65
148X0532
Směr: Přímý, Typ připojení: Tupý svar, Standard připojení: ASME B 36.10, Velikost připojení [palce]: 2 1/2 in
148X0532
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Horní kryt | 3 funkční moduly |
| Material Description | ICLX 65 A, 2-1/2" BW |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Název produktu | 2-krokový elektromagnetický ventil |
| Popis | 2-step solenoid valve |
| Popis produktu | 2krokový elektromagnetický ventil |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regionally specified kits |
| SCIP dossier no. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ASME B 36.10 |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | ICLX 65 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 2 1/2 in |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 65.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(a)6(b) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 19.18 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.007 Kilogram |
| Objem | 22.493 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850032 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |