Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-krokový elektromagnetický ventil, ICLX 50

148X0531

Směr: Přímý, Typ připojení: Trubkový svar, Standard připojení: ASME B 16.11

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt3 funkční moduly
Material DescriptionICLX 50 2" SOC
Množství na formát balení1 pc
Název produktu2-krokový elektromagnetický ventil
Popis2-step solenoid valve
Popis produktu2krokový elektromagnetický ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICLX 50
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]2 in
Vstup - rozměr připojení [mm]50.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15.18 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem22.493 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428850025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm