Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-krokový elektromagnetický ventil, ICLX 40

148X0529

Směr: Přímý, Typ připojení: Trubkový svar, Standard připojení: ASME B 16.11

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Horní kryt3 funkční moduly
Material DescriptionICLX 40 SOC 1-1/2"
Množství na formát balení1 pc
Název produktu2-krokový elektromagnetický ventil
Popis2-step solenoid valve
Popis produktu2krokový elektromagnetický ventil
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegionally specified kits
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
SměrPřímý
Standard připojeníASME B 16.11
Typ připojeníTrubkový svar
Typ výrobkuICLX 40
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 1/2 in
Vstup - rozměr připojení [mm]40.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost13.25 Kilogram
Čistá hmotnost0.007 Kilogram
Objem22.493 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428850001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm