Danfoss logo
ICLX 65, with coils

2-krokový elektromagnetický ventil, ICLX 65, 65 mm, Tupý svar

027H6040

2-krokový elektromagnetický ventil, Kv - hodnota [m³/h]: 82

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Actuator system Systém pohonu2 modul říd. elmag. ventilu EVM
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clause7.17.2
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ext. pilot(tlak) - připojeníPřivařovacínipl (port P2)
Formát baleníJednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min]95.120 gal/min
Jméno souboru schválení ULVENTIL 53R0
KategorieII
Konfigurace otevírání1 krok (volitelné nastavení)2-stupňový (výchozí)
Krok 2 spuštěníDelta p < 1.25 bar (18 psig)
Kv - hodnota [m³/h]82.000 m³/h
Lakovaný povrchZn (TLP)
Material DescriptionICLX 65 DIN
Materiál přípojekOcel
Materiál tělaOcel
Max. provozní tlak [bar]65.0 bar
Max. provozní tlak [psig]943 psig
Množství na formát balení1 pc
Možnost manuálního provozuVřetene manuálního otevírání
Nabídka dílů- názevICLX
Název produktu2-krokový elektromagnetický ventil
Popis2-step solenoid valve
Popis produktuElektromagnetický ventil
Příslušenství produktuPříslušenství ICM / ICS / ICLX
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaElektromagnetické ventily
Vlastnosti
Hodnota
Provoz ventiluOvládání solenoidem
Rozsah teploty [°C] [max.]120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-60 °C
SchváleníEACTÜVUAUL
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
ServisovatelnýNáhradní díly ICM / ICS / ICLX
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Skupina kapaliny1
SměrPřímý
Standard připojeníEN 10220
Stupeň otevření 1 (~) [%]10 % RH
Teplotní rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-76 °F
Typ vstupního připojeníTupý svar
Typ výrobkuICLX 65
Typ výstupního připojeníTupý svar
Ukazatel směru prouduVyražená jednosměrná šipka
Uložení bateriíNo
Verze ventiluStandardní verze
Vstup - rozměr připojení [in]2 1/2 in
Vstup - rozměr připojení [mm]65.00 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(b)
Výstup - rozměr připojení [in]2 1/2 in
Výstup - rozměr připojení [mm]65.0 mm
ZnačeníICV Flexline

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost18.642 Kilogram
Čistá hmotnost17.05 Kilogram
Objem20.671 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428482585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm