2-krokový elektromagnetický ventil, ICLX 50, 50 mm, Trubkový svar
027H5042
2-krokový elektromagnetický ventil, Kv - hodnota [m³/h]: 47
027H5042
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Actuator system Systém pohonu | 2 modul říd. elmag. ventilu EVM |
| Certifikace UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Ext. pilot(tlak) - připojení | Přivařovacínipl (port P2) |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Height (EF000040) | 180 |
| Hodnota Cv [gal/min] | 54.520 gal/min |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Jméno souboru schválení UL | VENTIL 53R0 |
| Kategorie | II |
| Konfigurace otevírání | 1 krok (volitelné nastavení)2-stupňový (výchozí) |
| Krok 2 spuštění | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
| Kv - hodnota [m³/h] | 47.000 m³/h |
| Lakovaný povrch | Zn (TLP) |
| Material Description | ICLX 50 SOC |
| Materiál přípojek | Ocel |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Materiál těla | Ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 65.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 943 psig |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Model (EF000010) | Straight |
| Možnost manuálního provozu | Vřetene manuálního otevírání |
| Nabídka dílů- název | ICLX |
| Název produktu | 2-krokový elektromagnetický ventil |
| Popis | 2-step solenoid valve |
| Popis produktu | Elektromagnetický ventil |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Příslušenství ICM / ICS / ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektromagnetické ventily |
| Provoz ventilu | Ovládání solenoidem |
| Schválení | EACTÜVUAUL |
| SCIP dossier no. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 |
| Servisovatelný | Náhradní díly ICM / ICS / ICLX |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina kapaliny | 1 |
| Směr | Přímý |
| Standard připojení | ASME B 16.11 |
| Stupeň otevření 1 (~) [%] | 10 % RH |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -76 °F |
| Typ vstupního připojení | Trubkový svar |
| Typ výrobku | ICLX 50 |
| Typ výstupního připojení | Trubkový svar |
| Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
| Uložení baterií | No |
| Verze ventilu | Standardní verze |
| Vstup - rozměr připojení [in] | 2 in |
| Vstup - rozměr připojení [mm] | 50.00 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(a)6(b) |
| Výstup - rozměr připojení [in] | 2 in |
| Výstup - rozměr připojení [mm] | 50.0 mm |
| Značení | ICV Flexline |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 14.821 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10.772 Kilogram |
| Objem | 20.244 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483131 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |