Danfoss logo
4-way reversing valve coil, VHV-MOAT058A1, 0.60 m 061L2216

Cívka 4-cestného reverzního ventilu, VHV-MOAT058A1

061L2216

Označení typu: VHV-MOAT058A1, null: 24, Hodnoceníkrytí IP: IP54, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 120

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Cívka - montáž, doporučený točivý moment [Nm] [Max]1.96 nm
Cívka - montáž, doporučený točivý moment [Nm] [Min]1.47 nm
Coil mount, recom. torque [Nm] [max]1.96 Nm
Coil mount, recom. torque [Nm] [min]1.47 Nm
Délka kabelu [m]0.600 m
Délka kabelu [palce]23.60 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]DC
Hodnoceníkrytí IPIP54
Izolace - třídaB
Material DescriptionVHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120
Množství na formát balení120 pc
Název produktuCívka 4-cestného reverzního ventilu
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuVHV-MOAT058A1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaČtyřcestné reverzní ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
SchváleníCEVDE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [W]11.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Typ výrobkuVHV
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.241 Kilogram
Čistá hmotnost0.241 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.432 Liter
EAN/UPC5702428518666