Danfoss logo

4-cestný reverzní ventil

061L1397

Roz.tepl. média [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Model - nast. Styl: G

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladiva schválená ULR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
cívkaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jméno souboru schválení ULMH12113
Kap. - stav 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. - stav 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW]205.35 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW]187.68 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW]291.72 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW]266.54 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW]253.56 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW]226.92 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW]359.55 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW]321.72 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 60U9G
Max. netěsnost [cm³/min]30000 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Množství na formát balení1 pc
Model - nast. StylG
Název produktu4-cestný reverzní ventil
Vlastnosti
Hodnota
Odolnost vůči nárazům - standardJIS C 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím [m/s²]19.6 m/s²
Označení typuSTF-60U9G
Process connection materialMěď
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaČtyřcestné reverzní ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
Sání - rozměr připojení [in]2-5/8
Sání - rozměr připojení [mm]67.00 mm
SchváleníCEUAUL
Teplotní rozsah média [°C] [max.]160 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]320 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ výrobkuSTF
Uložení bateriíNo
Vibrační test - standardJIS C 60068-2-6
Výpar/kond - rozměr připojení [mm]67,00
Výpar/kond - rozměr připojení[in]2-5/8
Výtlak- rozměr připojení[in]1-5/8 in
Výtlak- rozměr připojení[mm]41.20 mm
Výtlak-typ připojeníVnitřní

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost23.15 Kilogram
Čistá hmotnost21 Kilogram
Objem72.748 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255195634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm