Danfoss logo

4-cestný reverzní ventil

061L1394

Roz.tepl. média [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Model - nast. Styl: G

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladiva schválená ULR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
cívkaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jméno souboru schválení ULMH12113
Kap. - stav 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. - stav 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW]79.65 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW]72.80 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW]113.16 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW]103.39 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW]98.36 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW]88.02 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW]139.47 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW]124.79 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U19G
Max. netěsnost [cm³/min]10000 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Množství na formát balení1 pc
Model - nast. StylG
Název produktu4-cestný reverzní ventil
Vlastnosti
Hodnota
Odolnost vůči nárazům - standardJIS C 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím [m/s²]19.6 m/s²
Označení typuSTF-30U19G
Process connection materialMěď
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaČtyřcestné reverzní ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
Sání - rozměr připojení [in]1-1/2
Sání - rozměr připojení [mm]38.40 mm
SchváleníCEUL
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ výrobkuSTF
Uložení bateriíNo
Vibrační test - standardJIS C 60068-2-6
Výpar/kond - rozměr připojení [mm]38,40
Výpar/kond - rozměr připojení[in]1-1/2
Výtlak- rozměr připojení[in]1-1/4 in
Výtlak- rozměr připojení[mm]32.05 mm
Výtlak-typ připojeníVNĚJŠÍ

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.87 Kilogram
Čistá hmotnost4.42 Kilogram
Objem33.031 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255195573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm