Danfoss logo

4-cestný reverzní ventil

061L1392

Roz.tepl. média [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Model - nast. Styl: B

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladiva schválená ULR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
cívkaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jméno souboru schválení ULMH12113
Kap. - stav 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. - stav 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW]37.26 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW]34.05 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW]52.93 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW]48.36 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW]46.01 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW]41.18 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW]65.24 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW]58.38 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 20U27G
Max. netěsnost [cm³/min]6000 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]47.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Množství na formát balení8 pc
Model - nast. StylB
Název produktu4-cestný reverzní ventil
Vlastnosti
Hodnota
Odolnost vůči nárazům - standardJIS C 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím [m/s²]19.6 m/s²
Označení typuSTF-20U27G
Process connection materialMěď
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaČtyřcestné reverzní ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
Sání - rozměr připojení [in]1-1/8
Sání - rozměr připojení [mm]28.90 mm
SchváleníCEUL
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-20 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-4 °F
Typ výrobkuSTF
Uložení bateriíNo
Vibrační test - standardJIS C 60068-2-6
Výpar/kond - rozměr připojení [mm]28,90
Výpar/kond - rozměr připojení[in]1-1/8
Výtlak- rozměr připojení[in]7/8 in
Výtlak- rozměr připojení[mm]22.50 mm
Výtlak-typ připojeníVNĚJŠÍ

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.83 Kilogram
Čistá hmotnost1.51 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255195528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm