Danfoss logo

4-cestný reverzní ventil

061L1386

Roz.tepl. média [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sání - rozměr připojení [in]: 3/8, Model - nast. Styl: A

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladiva schválená ULR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Chladivo (Chladiva)R1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
cívkaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jméno souboru schválení ULMH12113
Kap. - stav 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. - stav 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW]4.31 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW]3.94 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW]6.12 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW]5.59 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW]5.32 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW]4.76 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW]7.54 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW]6.75 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 01U15G
Max. netěsnost [cm³/min]1000 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]43.500 psi
Množství na formát balení50 pc
Model - nast. StylA
Název produktu4-cestný reverzní ventil
Vlastnosti
Hodnota
Odolnost vůči nárazům - standardJIS C 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím [m/s²]19.6 m/s²
Označení typuSTF-01U15G
Process connection materialMěď
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaČtyřcestné reverzní ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
Sání - rozměr připojení [in]3/8
Sání - rozměr připojení [mm]9.70 mm
SchváleníCEUL
Teplotní rozsah média [°C] [max.]120 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-20 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-4 °F
Typ výrobkuSTF
Uložení bateriíNo
Vibrační test - standardJIS C 60068-2-6
Výpar/kond - rozměr připojení [mm]9,7
Výpar/kond - rozměr připojení[in]3/8
Výtlak- rozměr připojení[in]5/16 in
Výtlak- rozměr připojení[mm]8.10 mm
Výtlak-typ připojeníVNĚJŠÍ

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost282 Gram
Čistá hmotnost250 Gram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255195290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm