Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4-cestný reverzní ventil

061L1385

Roz.tepl. média [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sání - rozměr připojení [in]: 1 1/8, Model - nast. Styl: F

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454CR513A
cívkaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Kap. - stav 1 [°C]0°C sub-cooling
Kap. - stav 2 [°C]5°C sub-cooling
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW]28.91 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW]24.70 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW]40.69 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW]34.78 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW]37.37 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW]32.38 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW]52.70 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW]45.68 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 1518G
Max. netěsnost [cm³/min]6000 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Množství na formát balení1 pc
Model - nast. StylF
Název produktu4-cestný reverzní ventil
Vlastnosti
Hodnota
Odolnost vůči nárazům - standardJIS C 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím [m/s²]19.6 m/s²
Označení typuSTF-1518G
Process connection materialMěď
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaČtyřcestné reverzní ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
Sání - rozměr připojení [in]1 1/8
Sání - rozměr připojení [mm]28.90 mm
SchváleníCEVDE
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ výrobkuSTF
Uložení bateriíNo
Vibrační test - standardJIS C 60068-2-6
Výpar/kond - rozměr připojení [mm]28,90
Výpar/kond - rozměr připojení[in]1 1/8
Výtlak- rozměr připojení[in]7/8 in
Výtlak- rozměr připojení[mm]22.50 mm
Výtlak-typ připojeníVNĚJŠÍ

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.4 Kilogram
Čistá hmotnost1.55 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem17.982 Liter
EAN/UPC5715255060208