Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
cívkaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníIndustrial pack
Kap. - stav 1 [°C]0°C sub-cooling
Kap. - stav 2 [°C]5°C sub-cooling
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW]27.60 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW]23.58 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW]38.84 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW]33.20 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW]35.67 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW]30.91 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW]50.31 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW]43.60 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
Max. netěsnost [cm³/min]6000 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.430 bar
MinODP [psi]49.748 psi
Množství na formát balení6 pc
Model - nast. StylB
Název produktu4-way reversing valve
Vlastnosti
Hodnota
Odolnost vůči nárazům - standardJIS C 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím [m/s²]19.6 m/s²
Označení typuSTF-0731D
Process connection materialCopper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupina4-way reversing valves
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]45 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]113 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
Sání - rozměr připojení [in]7/8
Sání - rozměr připojení [mm]22.30 mm
SchváleníCEVDE
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-20 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-4 °F
Typ výrobkuSTF
Uložení bateriíNo
Vibrační test - standardJIS C 60068-2-6
Výpar/kond - rozměr připojení [mm]22,30
Výpar/kond - rozměr připojení[in]7/8
Výtlak- rozměr připojení[in]3/4 in
Výtlak- rozměr připojení[mm]19.15 mm
Výtlak-typ připojeníFEMALE

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.5 Kilogram
Čistá hmotnost1.32 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255013600