Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R22R32R407CR410A
cívkaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Formát baleníIndustrial pack
Kap. - stav 1 [°C]0°C sub-cooling
Kap. - stav 2 [°C]5°C sub-cooling
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW]27.60 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW]23.58 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW]38.84 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW]33.20 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW]35.67 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW]30.91 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW]50.31 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW]43.60 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
Max. netěsnost [cm³/min]10000 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]42.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Množství na formát balení6 pc
Model - nast. StylB
Název produktu4-way reversing valve
Vlastnosti
Hodnota
Odolnost vůči nárazům - standardJIS C 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím [m/s²]19.6 m/s²
Označení typuSTF-0746G
Process connection materialCopper
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupina4-way reversing valves
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
Sání - rozměr připojení [in]1 1/8
Sání - rozměr připojení [mm]28.70 mm
SchváleníCEUKCAVDE
Teplotní rozsah média [°C] [max.]160 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]320 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ výrobkuSTF
Uložení bateriíNo
Vibrační test - standardJIS C 60068-2-6
Výpar/kond - rozměr připojení [mm]28,70
Výpar/kond - rozměr připojení[in]1 1/8
Výtlak- rozměr připojení[in]3/4 in
Výtlak- rozměr připojení[mm]19.15 mm
Výtlak-typ připojeníFEMALE

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.684 Kilogram
Čistá hmotnost1.32 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255003106