Danfoss logo

4-cestný reverzní ventil

061L1379

Roz.tepl. média [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 29.6, MinODP [bar]: 3.43, Sání - rozměr připojení [in]: 7/8, Model - nast. Styl: B

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
cívkaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kap. - stav 1 [°C]0°C sub-cooling
Kap. - stav 2 [°C]5°C sub-cooling
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW]16.10 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW]13.75 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW]22.66 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW]19.37 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW]20.81 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW]18.03 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW]29.35 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW]25.43 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24
Max. netěsnost [cm³/min]6000 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]29.6 bar
MaxOPD [psi]429.0 psi
MaxOPD [psig]429 psig
MinODP [bar]3.430 bar
MinODP [psi]49.748 psi
Množství na formát balení24 pc
Model - nast. StylB
Název produktu4-cestný reverzní ventil
Vlastnosti
Hodnota
Odolnost vůči nárazům - standardJIS C 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím [m/s²]19.6 m/s²
Označení typuSTF-0458D
Process connection materialMěď
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaČtyřcestné reverzní ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]45 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]113 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
Sání - rozměr připojení [in]7/8
Sání - rozměr připojení [mm]22.40 mm
SchváleníCEVDE
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-20 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-4 °F
Typ výrobkuSTF
Uložení bateriíNo
Vibrační test - standardJIS C 60068-2-6
Výpar/kond - rozměr připojení [mm]22,40
Výpar/kond - rozměr připojení[in]7/8
Výtlak- rozměr připojení[in]1/2 in
Výtlak- rozměr připojení[mm]12.80 mm
Výtlak-typ připojeníVNĚJŠÍ

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.848 Kilogram
Čistá hmotnost0.191 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162959992