4-cestný reverzní ventil
061L1368
Roz.tepl. média [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sání - rozměr připojení [in]: 2 1/8, Model - nast. Styl: G
061L1368
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| cívka | Ne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Jméno souboru schválení UL | MH12113 |
| Kap. - stav 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Kap. - stav 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW] | 142.58 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW] | 121.81 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW] | 200.70 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW] | 171.53 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW] | 184.29 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW] | 159.70 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW] | 259.92 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW] | 225.28 kW |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 50U16G |
| Max. netěsnost [cm³/min] | 20000 cm³/min |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Model - nast. Styl | G |
| Název produktu | 4-cestný reverzní ventil |
| Odolnost vůči nárazům - standard | JIS C 60068-2-27 |
| Odolnost vůči vibracím [m/s²] | 19.6 m/s² |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení typu | STF-50U16G |
| Process connection material | Měď |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Čtyřcestné reverzní ventily |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 55 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 131 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -22 °F |
| Sání - rozměr připojení [in] | 2 1/8 |
| Sání - rozměr připojení [mm] | 54.40 mm |
| Schválení | UL |
| SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 160 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -30 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 320 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ výrobku | STF |
| Uložení baterií | No |
| Vibrační test - standard | JIS C 60068-2-6 |
| Výpar/kond - rozměr připojení [mm] | 54,4 |
| Výpar/kond - rozměr připojení[in] | 2 1/8 |
| Výtlak- rozměr připojení[in] | 1 5/8 in |
| Výtlak- rozměr připojení[mm] | 41.20 mm |
| Výtlak-typ připojení | Vnitřní |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.444 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.36 Kilogram |
| Objem | 15.088 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162500095 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |