Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-cestný reverzní ventil

061L1365

Roz.tepl. média [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sání - rozměr připojení [in]: 1 3/8, Model - nast. Styl: G

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
cívkaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Jméno souboru schválení ULMH12113
Kap. - stav 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. - stav 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW]55.85 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW]47.71 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW]78.61 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW]67.19 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW]72.19 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW]62.56 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW]101.81 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW]88.24 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 25U25G
Max. netěsnost [cm³/min]10000 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Množství na formát balení1 pc
Model - nast. StylG
Název produktu4-cestný reverzní ventil
Odolnost vůči nárazům - standardJIS C 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím [m/s²]19.6 m/s²
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuSTF-25U25G
Process connection materialMěď
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaČtyřcestné reverzní ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
Sání - rozměr připojení [in]1 3/8
Sání - rozměr připojení [mm]35.20 mm
SchváleníUL
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplotní rozsah média [°C] [max.]160 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]320 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ výrobkuSTF
Uložení bateriíNo
Vibrační test - standardJIS C 60068-2-6
Výpar/kond - rozměr připojení [mm]35,2
Výpar/kond - rozměr připojení[in]1 3/8
Výtlak- rozměr připojení[in]1 1/8 in
Výtlak- rozměr připojení[mm]28.90 mm
Výtlak-typ připojeníVNĚJŠÍ

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.275 Kilogram
Čistá hmotnost1.36 Kilogram
Objem15.088 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162500071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm