Danfoss logo

4-cestný reverzní ventil

061L1363

Roz.tepl. média [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sání - rozměr připojení [in]: 5/8, Model - nast. Styl: E

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
cívkaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kap. - stav 1 [°C]0°C sub-cooling
Kap. - stav 2 [°C]5°C sub-cooling
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW]8.38 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW]7.16 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW]11.79 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW]10.08 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW]10.83 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW]9.38 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW]15.27 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW]13.24 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0321G2 I/32 QR
Max. netěsnost [cm³/min]1500 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Množství na formát balení32 pc
Model - nast. StylE
Název produktu4-cestný reverzní ventil
Odolnost vůči nárazům - standardJIS C 60068-2-27
Vlastnosti
Hodnota
Odolnost vůči vibracím [m/s²]19.6 m/s²
Označení typuSTF-H0321G2
PoznámkyFOR ATLANTIC
Process connection materialMěď
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaČtyřcestné reverzní ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
Sání - rozměr připojení [in]5/8
Sání - rozměr připojení [mm]16.15 mm
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah média [°C] [max.]130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ výrobkuSTF
Uložení bateriíNo
Vibrační test - standardJIS C 60068-2-6
Výpar/kond - rozměr připojení [mm]16,15
Výpar/kond - rozměr připojení[in]5/8
Výtlak- rozměr připojení[in]1/2 in
Výtlak- rozměr připojení[mm]12.95 mm
Výtlak-typ připojeníVNĚJŠÍ

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.371 Kilogram
Čistá hmotnost0.37 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.848 Liter