Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-cestný reverzní ventil, STF-6009G

061L1361

Roz.tepl. média [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Model - nast. Styl: G

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Chladivo (Chladiva)R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
cívkaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Kap. - stav 1 [°C]0°C sub-cooling
Kap. - stav 2 [°C]5°C sub-cooling
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW]203.68 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW]174.02 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW]286.71 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW]245.04 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW]263.27 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW]228.14 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW]371.32 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW]321.83 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 6009G
Max. netěsnost [cm³/min]30000 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Množství na formát balení1 pc
Model - nast. StylG
Název produktu4-cestný reverzní ventil
Odolnost vůči nárazům - standardJIS C 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím [m/s²]19.6 m/s²
Označení typuSTF-6009G
Vlastnosti
Hodnota
Process connection materialMěď
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaČtyřcestné reverzní ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
Sání - rozměr připojení [in]2 5/8
Sání - rozměr připojení [mm]67.00 mm
SchváleníCE
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplotní rozsah média [°C] [max.]160 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]320 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ výrobkuSTF
Uložení bateriíNo
Vibrační test - standardJIS C 60068-2-6
Výpar/kond - rozměr připojení [mm]67
Výpar/kond - rozměr připojení[in]2 5/8
Výtlak- rozměr připojení[in]1 5/8 in
Výtlak- rozměr připojení[mm]41.20 mm
Výtlak-typ připojeníVnitřní

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost23 Kilogram
Čistá hmotnost0.21 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem71.675 Liter
EAN/UPC5715162259047