Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-cestný reverzní ventil, STF-4002G3

061L1285

Roz.tepl. média [°C]: -30 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sání - rozměr připojení [in]: 1 5/8, Model - nast. Styl: G

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R134aR22R404AR407CR410A
cívkaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Kap. - stav 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. - stav 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW]110.87 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW]94.73 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW]156.07 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW]133.39 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW]143.31 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW]124.19 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW]202.13 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW]175.19 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 4002G3
Max. netěsnost [cm³/min]15000 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Množství na formát balení1 pc
Model - nast. StylG
Název produktu4-cestný reverzní ventil
Odolnost vůči nárazům - standardJIS C 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím [m/s²]19.6 m/s²
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Označení typuSTF-4002G3
Process connection materialMěď
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaČtyřcestné reverzní ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
Sání - rozměr připojení [in]1 5/8
Sání - rozměr připojení [mm]41.70 mm
SchváleníCEVDE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah média [°C] [max.]140 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]284 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-22 °F
Typ výrobkuSTF
Uložení bateriíNo
Vibrační test - standardJIS C 60068-2-6
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výpar/kond - rozměr připojení [mm]41,7
Výpar/kond - rozměr připojení[in]1 5/8
Výtlak- rozměr připojení[in]1 5/8 in
Výtlak- rozměr připojení[mm]41.20 mm
Výtlak-typ připojeníVnitřní

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11.55 Kilogram
Čistá hmotnost10.55 Kilogram
Objem48.195 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428273060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm