Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-cestný reverzní ventil, STF-07U12G3

061L1243

Roz.tepl. média [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sání - rozměr připojení [in]: 7/8, Výtlak- rozměr připojení[in]: 3/4, Model - nast. Styl: B
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: STF

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
Chladiva schválená ULR134aR22R404AR407CR410A
Chladivo (Chladiva)R134aR22R404AR407CR410A
cívkaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Jméno souboru schválení ULMH12113
Kap. - stav 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Kap. - stav 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW]27.60 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW]23.58 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW]38.84 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW]33.20 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW]35.67 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW]30.91 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW]50.31 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW]43.60 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6
Max. netěsnost [cm³/min]6000 cm³/min
Max. provozní tlak [bar]41.5 bar
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Množství na formát balení6 pc
Model - nast. StylB
Název produktu4-cestný reverzní ventil
Odolnost vůči nárazům - standardJIS C 60068-2-27
Odolnost vůči vibracím [m/s²]19.6 m/s²
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Označení typuSTF-07U12G3
Process connection materialMěď
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaČtyřcestné reverzní ventily
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
Sání - rozměr připojení [in]7/8
Sání - rozměr připojení [mm]22.30 mm
SchváleníCEULc UL us
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Teplotní rozsah média [°C] [max.]120 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.]-20 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max]248 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min]-4 °F
Typ výrobkuSTF
Uložení bateriíNo
Vibrační test - standardJIS C 60068-2-6
Výpar/kond - rozměr připojení [mm]22,3
Výpar/kond - rozměr připojení[in]7/8
Výtlak- rozměr připojení[in]3/4
Výtlak- rozměr připojení[mm]19.15 mm
Výtlak-typ připojeníVNĚJŠÍ

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.72 Kilogram
Čistá hmotnost1.634 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem9.478 Liter
EAN/UPC5702428273336