4-cestný reverzní ventil, STF-1513G3
061L1217
Roz.tepl. média [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sání - rozměr připojení [in]: 1 3/8, Model - nast. Styl: F
061L1217
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R404AR407CR410A |
| cívka | Ne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Kap. - stav 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Kap. - stav 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW] | 28.91 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW] | 24.70 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW] | 40.69 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW] | 34.78 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW] | 37.37 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW] | 32.38 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW] | 52.70 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW] | 45.68 kW |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 1513G3 |
| Max. netěsnost [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Max. provozní tlak [bar] | 45.0 bar |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Model - nast. Styl | F |
| Název produktu | 4-cestný reverzní ventil |
| Odolnost vůči nárazům - standard | JIS C 60068-2-27 |
| Odolnost vůči vibracím [m/s²] | 19.6 m/s² |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | STF-1513G3 |
| Process connection material | Měď |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Čtyřcestné reverzní ventily |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 55 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 131 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -4 °F |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1 3/8 |
| Sání - rozměr připojení [mm] | 35.22 mm |
| Schválení | CEVDE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -4 °F |
| Typ výrobku | STF |
| Uložení baterií | No |
| Vibrační test - standard | JIS C 60068-2-6 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výpar/kond - rozměr připojení [mm] | 35,22 |
| Výpar/kond - rozměr připojení[in] | 1 3/8 |
| Výtlak- rozměr připojení[in] | 7/8 in |
| Výtlak- rozměr připojení[mm] | 22.50 mm |
| Výtlak-typ připojení | VNĚJŠÍ |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.546 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.55 Kilogram |
| Objem | 19.594 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273534 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |