4-cestný reverzní ventil, STF-0401G3
061L1209
Roz.tepl. média [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Sání - rozměr připojení [in]: 3/4, Model - nast. Styl: B
061L1209
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R404AR407CR410A |
| cívka | Ne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kap. - stav 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Kap. - stav 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW] | 16.10 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW] | 13.75 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW] | 22.66 kW |
| Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW] | 19.37 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW] | 20.81 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW] | 18.03 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW] | 29.35 kW |
| Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW] | 25.43 kW |
| Material Description | STF-0401G_4WAY VALVE |
| Max. netěsnost [cm³/min] | 4000 cm³/min |
| Max. provozní tlak [bar] | 45.0 bar |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Množství na formát balení | 2 pc |
| Model - nast. Styl | B |
| Název produktu | 4-cestný reverzní ventil |
| Odolnost vůči nárazům - standard | JIS C 60068-2-27 |
| Odolnost vůči vibracím [m/s²] | 19.6 m/s² |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení CE | Yes |
| Označení typu | STF-0401G3 |
| Process connection material | Měď |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Čtyřcestné reverzní ventily |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 55 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 131 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -4 °F |
| Sání - rozměr připojení [in] | 3/4 |
| Sání - rozměr připojení [mm] | 19.15 mm |
| Schválení | CEVDE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -20 °C |
| Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 248 °F |
| Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -4 °F |
| Typ výrobku | STF |
| Uložení baterií | No |
| Vibrační test - standard | JIS C 60068-2-6 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Výpar/kond - rozměr připojení [mm] | 19,15 |
| Výpar/kond - rozměr připojení[in] | 3/4 |
| Výtlak- rozměr připojení[in] | 1/2 in |
| Výtlak- rozměr připojení[mm] | 12.80 mm |
| Výtlak-typ připojení | VNĚJŠÍ |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.15 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.78 Kilogram |
| Objem | 7.61 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |