Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4-cestný reverzní ventil, STF-0201G

061L1207

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R134aR22R404AR407CR410A
cívkaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionCHV-0201 4-Way Reversing Valve
Množství na formát balení3 pc
Název produktu4-cestný reverzní ventil
Označení typuSTF-0201G
PoznámkyREPLACE BY 061L1144
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaČtyřcestné reverzní ventily
Sání - rozměr připojení [mm]12.95 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuSTF
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výtlak- rozměr připojení[mm]9.70 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.675 Kilogram
Čistá hmotnost0.37 Kilogram
Objem5.363 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428273589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm