Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-cestný reverzní ventil, STF-0712G

061L1195

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R134aR22R404AR407CR410A
cívkaNe
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond1)[kW]27.60 kW
Kap. R407C@Δp:0.1bar(kond2)[kW]23.58 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond1)[kW]38.84 kW
Kap. R407C@Δp:0.2bar(kond2)[kW]33.20 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond1)[kW]35.67 kW
Kap. R410A@Δp:0.1bar(kond2)[kW]30.91 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond1)[kW]50.31 kW
Kap. R410A@Δp:0.2bar(kond2)[kW]43.60 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0712G I/6
Vlastnosti
Hodnota
Množství na formát balení6 pc
Název produktu4-cestný reverzní ventil
Označení typuSTF-0712G
PoznámkyREPLACE BY 061L1223
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaČtyřcestné reverzní ventily
Sání - rozměr připojení [mm]22.30 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuSTF
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Výtlak- rozměr připojení[mm]19.15 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.628 Kilogram
Čistá hmotnost1.627 Kilogram
Objem9.565 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428273695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm