Termostat, UT 72
060H1805
Teplotní rozsah [°C]: -30 - 30, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Hodnoceníkrytí IP: IP00
060H1805
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. (FS) [°C] | 3.0 K |
| Elektrické připojení | Svorkové šrouby upínačů |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP00 |
| Kapilární trubice [mm] | 3000 mm |
| Kontakty | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Material Description | UT 72 Thermostat I/48 |
| Materiál kapiláry | Měď |
| Maximální teplota snímače [°C] | 80 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 176.0 °F |
| Množství na formát balení | 48 pc |
| Montážní metoda | Montáž na panel |
| Název produktu | Termostat |
| Označení CE | Yes |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 55 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 130 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -22 °F |
| Schválení | RoHS ČínaCEEACEMCDLVDRoHSTYSK |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 85 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ výrobku | UT 72 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.144 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.127 Kilogram |
| Objem | 0.66 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567169 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |