Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 72

060H1506

Rozsah teploty [°C]: -30 - 30, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Hodnoceníkrytí IP: IP20
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: UT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. (FS) [°C]2.3 K
Elektrické připojeníSvorkové šrouby upínačů
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP20
Kapilární trubice [mm]2000 mm
KontaktyAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Materiál kapiláryNerezová ocel
Maximální teplota snímače [°C]60 °C
Maximální teplota snímače [°F]140.0 °F
Množství na formát balení24 pc
Montážní metodaStěna
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]15/64 x 5 19/64 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]6 x 150 mm
Rozsah teploty [°C] [max.]30 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]130 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
SchváleníCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ČínaTYSK
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah [°F] [Max]85 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-22 °F
Typ výrobkuUT 72
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.224 Kilogram
Čistá hmotnost0.135 Kilogram
Objem1.119 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428529686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm