Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 73

060H1302

Rozsah teploty [°C]: 0 - 40, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP20
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: UT

Doporučená náhrada: 060H1702

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníSvorkové šrouby upínačů
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP20
Kapilární trubice [mm]2000 mm
KontaktyAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Material DescriptionUT 73 Thermostat M/24
Materiál kapiláryMěď
Maximální teplota snímače [°C]90 °C
Maximální teplota snímače [°F]195.0 °F
Množství na formát balení24 pc
Montážní metodaStěna
Název produktuTermostat
Označení CEYes
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]6 x 119 mm
Rozsah teploty [°C] [max.]40 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]0 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]130 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-22 °F
SchváleníCEEACRoHSRoHS ČínaTYSK
ServisovatelnýNe
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah [°F] [Max]105 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]32 °F
Typ výrobkuUT 73
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.238 Kilogram
Čistá hmotnost0.104 Kilogram
Objem1.077 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428529549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm