Termostat, UT 72
060H1108
Rozsah teploty [°C]: -30 - 30, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Hodnoceníkrytí IP: IP20
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: UT
060H1108
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Další informace | Stupnice ve stupních Fahrenheita |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. (FS) [°C] | 2.3 K |
| Elektrické připojení | Svorkové šrouby upínačů |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP20 |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 118 7/64 in |
| Kapilární trubice [mm] | 3000 mm |
| Kontakty | AC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V |
| Material Description | 1 |
| Materiál kapiláry | Měď |
| Maximální teplota snímače [°C] | 60 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 140.0 °F |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Montážní metoda | Stěna |
| Název produktu | Termostat |
| Označení CE | Yes |
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 15/64 x 5 43/64 in |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 6 x 144 mm |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 30 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 55 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 130 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -22 °F |
| Schválení | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ČínaTYSKUKCA |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 85 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -22 °F |
| Typ výrobku | UT 72 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.237 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.094 Kilogram |
| Objem | 1.032 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428092920 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |