Danfoss logo
Thermostat, RT14E_017-509866,017-617966

Termostat, RT14E

017-617966

Teplotní rozsah [°C]: -5 - 30, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 5000, Hodnoceníkrytí IP: IP66

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ATEX Prodejní text-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max]10.0 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min]2.0 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max]8.0 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min]2.0 °C
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVOchrana proti zkratu, pojistka: 10 A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT pozlacený
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP66
Kap. - délka trubice, část [in]196 7/8 in
Kapilární trubice [mm]5000 mm
KontaktyCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Material DescriptionRT14E Thermostat M/15 ATEX
Maximální teplota snímače [°C]150 °C
Maximální teplota snímače [°F]302.0 °F
Množství na formát balení15 pc
Název produktuTermostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměr elektrického připojení2xPg 13.5
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]9.5 x 110 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-4 °F
SchváleníRoHS ČínaATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
ServisovatelnýSystémy kontaktů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]86 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]23 °F
Typ diferenciáluNastavitelný
Typ náplněAdsorpce
Typ senzoruDálková žárovka
Typ výrobkuRT14E
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.127 Kilogram
Čistá hmotnost0.994 Kilogram
Objem2.685 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428986229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm