Danfoss logo
Temperature Switches, RT140, RT140L, RT141

Termostat, RT140

017-523666

Teplotní rozsah [°C]: 15 - 45, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálkový senzor vedení, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP66

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Další dokumentace RoHSSaudi Arabia RoHS
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max]11.0 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min]2.5 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max]8.0 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min]1.8 °C
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVOchrana proti zkratu, pojistka: 10 A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP66
Kap. - délka trubice, část [in]78 3/4 in
Kapilární trubice [mm]2000 mm
KontaktyAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Material DescriptionRT140 THERMOSTAT
Maximální teplota snímače [°C]240 °C
Maximální teplota snímače [°F]464.0 °F
Množství na formát balení9 pc
Název produktuTermostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Připojovací rozměr elektrického připojení2xPg 13.5
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]1 x 3 1/2 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]25 x 90 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-50 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-58 °F
SchváleníRoHS ČínaCCCCEEACLVDRoHSTYSKUA
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
ServisovatelnýSystémy kontaktů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Temperature range [°C] [max]45 °C
Temperature range [°C] [min]15 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]113 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]59 °F
Typ diferenciáluNastavitelný
Typ náplněAdsorpce
Typ senzoruDálkový senzor vedení
Typ výrobkuRT140
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.164 Kilogram
Čistá hmotnost1.058 Kilogram
Objem4.715 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423120901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm