Danfoss logo
F017-_0024_RT_522766

Termostat, RT124

017-523166

Rozsah teploty [°C]: 200 - 300, Funkce odblokování: Manuální max., Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP54

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVOchrana proti zkratu, pojistka: 10 A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníManuální max.
Hodnoceníkrytí IPIP54
Kap. - délka trubice, část [in]78 3/4 in
Kapilární trubice [mm]2000 mm
KontaktyAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Material DescriptionRT124 THERMOSTAT
Maximální teplota snímače [°C]350 °C
Maximální teplota snímače [°F]662.0 °F
Min. nastavení diferenciálního rozsahu [°C]5.0 °C
Min. nastavení diferenciálního rozsahu [°C]2.5 °C
Množství na formát balení15 pc
Název produktuTermostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Připojovací rozměr elektrického připojení2xPg 13.5
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]7/16 x 4 1/4 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]11 x 110 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-50 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-58 °F
SchváleníRoHS ČínaCCCCEDNVEACLVDNKKRoHSUA
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
ServisovatelnýSystémy kontaktů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Temperature range [°C] [max]300 °C
Temperature range [°C] [min]200 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]572 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]392 °F
Typ diferenciáluPevná
Typ náplněČástečný
Typ senzoruDálková žárovka
Typ výrobkuRT124
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.922 Kilogram
Čistá hmotnost0.833 Kilogram
Objem2.685 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423120871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm