Termostat, RT123
017-522266
Teplotní rozsah [°C]: 150 - 250, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 5000, Hodnoceníkrytí IP: IP66
017-522266
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max] | 9.0 °C |
| Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min] | 1.8 °C |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 30.0 °C |
| Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 6.5 °C |
| Elektrické připojení | Přišroubovaný kabelový vstup |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | VNĚJŠÍ |
| EN 60947 elektrické vlastnosti | Izolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVOchrana proti zkratu, pojistka: 10 A |
| EN 60947 vlastnosti spojů | Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2 |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce kontaktů | SPDT |
| Funkce odblokování | Auto |
| Hodnoceníkrytí IP | IP66 |
| Kap. - délka trubice, část [in] | 196 7/8 in |
| Kapilární trubice [mm] | 5000 mm |
| Kontakty | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Material Description | RT123 THERMOSTAT/5M/150-250 °C |
| Maximální teplota snímače [°C] | 300 °C |
| Maximální teplota snímače [°F] | 572.0 °F |
| Množství na formát balení | 15 pc |
| Název produktu | Termostat |
| Norma pro elektrické připojení | DIN 40430 |
| Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-4/-5 |
| Označení CE | Yes |
| Popis produktu | Termostat |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 2xPg 13.5 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
| Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 70 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -50 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 158 °F |
| Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -58 °F |
| Schválení | RoHS ČínaCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDNKKRoHSTYSKUA |
| SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dossier product name | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Servisovatelný | Systémy kontaktů |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 250 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 150 °C |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 482 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | 302 °F |
| Typ diferenciálu | Nastavitelný |
| Typ náplně | Částečný |
| Typ senzoru | Dálková žárovka |
| Typ výrobku | RT123 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.174 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.038 Kilogram |
| Objem | 2.685 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |