Danfoss logo
F017-_0020_RT_500366

Termostat, RT106

017-514866

Teplotní rozsah [°C]: 20 - 90, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 3000, Hodnoceníkrytí IP: IP66

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max]7.0 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min]2.0 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max]20.0 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min]4.0 °C
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVOchrana proti zkratu, pojistka: 10 A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP66
Kap. - délka trubice, část [in]118 1/8 in
Kapilární trubice [mm]3000 mm
KontaktyAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Material DescriptionRT106 Thermostat M/15
Maximální teplota snímače [°C]120 °C
Maximální teplota snímače [°F]248.0 °F
Množství na formát balení15 pc
Název produktuTermostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Připojovací rozměr elektrického připojení2xPg 13.5
Vlastnosti
Hodnota
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozměr senzoru (Ř x L) [in]1/2 x 3 1/8 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm]13 x 80 mm
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-50 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-58 °F
SchváleníRoHS ČínaCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRoHSTYSKUA
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
ServisovatelnýSystémy kontaktů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]194 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]68 °F
Typ diferenciáluNastavitelný
Typ náplněPříčný-okolní
Typ senzoruDálková žárovka
Typ výrobkuRT106
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.14 Kilogram
Čistá hmotnost1.028 Kilogram
Objem2.685 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702423120383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm