Danfoss logo
RT temperature Switch with room sensor

Termostat, RT4

017-503766

Teplotní rozsah [°C]: -5 - 30, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pokojový senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP66

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max]4.0 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min]1.2 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max]7.0 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min]1.5 °C
Elektrické připojeníPřišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčkyVNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnostiIzolace: 400 VStupeň znečištění: 3Jmenovité impulzní napětí: 4 kVOchrana proti zkratu, pojistka: 10 A
EN 60947 vlastnosti spojůOhebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2
Formát baleníMulti balení
Funkce kontaktůSPDT
Funkce odblokováníAuto
Hodnoceníkrytí IPIP66
KontaktyAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Material DescriptionRT4 THERMOSTAT
Maximální teplota snímače [°C]75 °C
Maximální teplota snímače [°F]167.0 °F
Množství na formát balení15 pc
Název produktuTermostat
Norma pro elektrické připojeníDIN 40430
Norma pro elektrickou specifikaciEN 60947-4/-5
Označení CEYes
Popis produktuTermostat
Připojovací rozměr elektrického připojení2xPg 13.5
Příslušenství produktuPříslušenství spínače
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaSpínače a termostaty
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-50 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-58 °F
SchváleníRoHS ČínaCCCCEEACLVDRoHSTYSKUA
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
ServisovatelnýSystémy kontaktů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]86 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]23 °F
Typ diferenciáluNastavitelný
Typ náplněStav par
Typ senzoruPokojový senzor
Typ výrobkuRT4
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZařízeníRezistor

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.926 Kilogram
Čistá hmotnost0.814 Kilogram
Objem2.685 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428519380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm