Termostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C
061H1029
Teplota okolí [°C]: -30 - 100, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPST(NC)
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Termostaty
061H1029
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Délka kabelu [m] | 0.600 m |
| Délka kabelu [palce] | 23.60 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciál kontaktu [°C] | 18.0 °C |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce kontaktů | SPST(NC) |
| Funkce odblokování | Auto |
| Kontakty | 15 A, 250 V |
| Material Description | 465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200 |
| Množství na formát balení | 200 pc |
| Název produktu | Termostat |
| Označení typu | 465424L100 |
| Připomínky k elektrickým konektorům | Wires |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Spínače a termostaty |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 100 °C |
| Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -30 °C |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ diferenciálu | Pevná |
| Typ výrobku | Bi-metal |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 85 Gram |
| Čistá hmotnost | 80 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.197 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276016 |